Ousterの概要

Ousterの概要
長距離、中距離、および短距離のアプリケーション向けの高解像度LIDARセンサー
LIDARを、数千のコンポーネントを備えた複雑なアナログデバイスから、レーザーアレイ1つとCMOSセンサー1つを搭載したシンプルなデジタルデバイスに変換しました。結果、劇的に低価格で優れたイメージを提供する高解像度LIDARセンサーを実現しました。
より安全で持続可能な未来の実現
LIDARは、スマートインフラと自律型機器が周囲を認識・理解し、効率や持続可能性、復元力を高めながら安全性と生活の質を向上させることができる新しい世界の構成要素であると確信します。

デジタルLIDARはLIDARの未来です
特許取得済みのデジタルLIDARアーキテクチャは、パフォーマンス、信頼性、コストを提供します。LIDARを、数千のコンポーネントを備えたアナログデバイスから、チップスケールレーザーアレイ1つとCMOSセンサー1つを搭載したデジタルデバイスに変換しました。
弊社のセンサーは、業界を問わず高度なパフォーマンス要件を満たすように設計されており、さまざまな自動車、産業、スマートインフラ、およびロボット工学のアプリケーションに対応する十分な柔軟性を備えた高解像度デジタルライダーの機能セットを実現します。





主要メンバー

CEO兼共同創設者
Angus Pacala

CTO兼共同創設者
Mark Frichtl

CFO
Anna Brunelle

フィールドオペレーション担当プレジデント
Nathan Dickerman

グローバルオペレーションのEVP
Darien Spencer

ゼネラルカウンシル
Adam Dolinko
Ousters
noun.\ ˈau̇-stərs \- 次世代の高解像度LIDARセンサーを構築するソフトウェア、ハードウェア、ビジネス、製造のエキスパートチーム
- ダン・シモンズの「ハイペリオン」シリーズに登場する、テクノロジーを駆使して共生することを目的とした先進的な部族