自動車

A consumer automobile

自動車用デジタルLIDAR

ADASと自動運転向けのLIDAR

より安全な車両用ビジョン


世界の自動車産業は、輸送の安全性と効率化を根本的に変える新しいレベルの自動化を導入しています。

カメラとレーダーだけでは安全な運転を保証することはできず、従来のアナログLIDARでは、パフォーマンス、信頼性、および実用化に対する自動車業界のニーズに応えることができません。

安全で効率的な自動運転には、デジタルLIDARテクノロジーによって可能になるパフォーマンス、信頼性、および量産体制が必要となります。Ouster Automotiveを使用することで実現できます。
Cars driving down a highway

Ouster Automotiveのご紹介

The Ouster Automotive solid-state platform lidar sensors

ソリッドステート・プラットフォーム

可動部品がまったくない、高性能の短距離、中距離、長距離の3D計測

The Ouster scanning platform lidar sensors: the OS0, OS1, and OS2

スキャン・プラットフォーム

360度の視野を備えた高性能3D認識

Short, medium, and long range lidar sensors working in tandem on a consumer vehicle

車の視界がOusterにより向上

The interior of a modern consumer vehicle with ADAS sensors

ADAS

安全なL2 +自動運転を大量導入するために、自動車メーカーは、高性能、真のソリッドステートおよび費用効果の高いLIDARセンサーを備えた認識システムが必要となります。Ouster Automotiveは、安全なADAS/ADS車両が世界中の一般道路で走行するために支援します。

詳細はこちら
Plus trucks outfitted with Ouster digital lidar sensors

トラック輸送

運用効率が鍵となる運送業界にとって、自動運転のトラック輸送は夢の実現です。長距離トラックは、さまざまな環境条件下で24時間稼働する高性能の認識を必要とします。

詳細はこちら
Interior of a robotaxi showing the route plan on a screen to passengers

ロボタクシー

ロボタクシー革命では、さまざまな運転条件下の世界中の都市において全車両を配備するために、新しいレベルの認識パフォーマンス、信頼性、および拡張性が必要となります。

詳細はこちら
An automated bus with Ouster digital lidar sensors mounted on it

シャトルとバス

シャトルバスや一般のバスの運行は、公道でも私有地のオフィスのキャンパスでも、安全性が最も重要となります。

詳細はこちら

自動車業界の主要プレーヤーに選ばれるOuster

その他のリソース