Gen 2センサーを比較する

プロジェクトに最適なセンサーの選定を支援します お気軽にお問い合わせください。
plus
OS0-128
Gen 2
OS1-128
Gen 2
OS2-128
Gen 2
OS0-128
Gen 2
OS1-128
Gen 2
光学性能
垂直解像度
128
128
128
水平解像度
512、1024、または2048
5512、1024、または2048
512、1024、または2048
範囲(反射率80%)
50 m
120 m
240 m
最小範囲
.3 m
.3 m
1 m
垂直視野
90°
45°
22.5°
垂直角度分解能
0.7º
0.35º
0.18º
精度
±1.5 – 5 cm
±0.7 – 5 cm
±2.5 – 8 cm
回転速度
10 または 20 Hz
10 または 20 Hz
10 または 20 Hz
1秒あたりのポイント数
2,621,440
2,621,440
2,621,440
反射数
2(最強,最強のセコンド
2(最強,最強のセコンド)
2(最強,最強のセコンド
機械/電気的特性
消費電力
14 – 20 W
14 – 20 W
18 - 24 W
電源電圧
定格24 V
定格24 V
定格24 V
重量
447 g (サーマルキャップ付き)
447 g (サーマルキャップ付き)
1100 g (サーマルキャップ付き)
センサー高さ
73.5 mm (サーマルキャップ付き)
73.5 mm (サーマルキャップ付き)
98.9 mm (サーマルキャップ付き)
センサー直径
85 mm
85 mm
119.6 mm
コネクタ形状
直線、90º
直線、90º
直線、90º
インターフェースオプション
インターフェースボックス、ピッグテールケーブル
インターフェースボックス、ピッグテールケーブル
インターフェースボックス、ピッグテールケーブル
レーザークラス
クラス1 アイセーフレーザー
IEC/EN 60825-1:2014
クラス1 アイセーフレーザー
IEC/EN 60825-1:2014
クラス1 アイセーフレーザー
IEC/EN 60825-1:2014
センサー出力
ビーム構成
均一ビーム
均一ビーム
均一ビーム
組み込みIMU
check mark
check mark
check mark
周囲(太陽光)画像
check mark
check mark
check mark
時間同期
PTP, $GPRMC
PTP, $GPRMC
PTP, $GPRMC
接続インターフェース
ギガビットイーサネット上のUDP
ギガビットイーサネット上のUDP
ギガビットイーサネット上のUDP
価格
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
送料/関税
含まず
含まず
含まず