OS
1
中距離デジタルLiDARセンサー
中距離デジタルLiDARセンサー
90 m
10%の反射率目標で競合トップメーカーの約2倍。
200 m
最大範囲
45º
垂直視野
128
解像度のチャネル
5.2M
秒あたりの最大ポイント
10倍
光子感度

より細かな点群
最大5.2Mポイント/秒のリッチで詳細なデータを提供します。ビーム本数128本を標準装備。デュアルリターンおよび反射率校正済み。
より遠くへ、可能性を伸ばす
OS1は現在、10%の反射率目標で90m、最大距離では200m以上を見通すことができます。そのため、OS1は産業オートメーション、ロボット工学、マッピングの分野で選ばれているセンサーです。
Exacting precision
Clean scan lines. Sharp corners. Flat walls. Incredibly accurate 3D maps and digital twins indoors or outdoors.
実環境での信頼性を追求
OS1は、どんな状況にも対応します。自動車規格に準拠した衝撃・振動試験、IP68およびIP69Kに適合しているため、作業が終わると高圧洗浄が可能です。