Ouster High-performance digital lidar solutions

OS Dome

半球型180°視野デジタルライダセンサ

OSDomeは、OSファミリーの新しい仲間です。周囲を半球状に見渡すことができ、クラス最高の解像度で死角をなくすことができます。

20 m

反射率10%

100 m

最大範囲

180º

垂直視野

128

解像度のチャネル

5.2M

秒あたりの最大ポイント

10倍

光子感度

完全なビジョン

OSDome は高解像度のライダー カバレッジで屋内空間を覆うため、倉庫での群集分析や床から天井までのビジョンに最適です。

Ouster High-performance digital lidar solutions

目立たないデザイン

OSDomeは、すべてを見通すLiDARセンサーとして、目立たないように設計されています。コンパクトなデザインで、どんな部屋にも、どんな車にも、目立たないように組み込むことができます。

Ouster High-performance digital lidar solutions

クリアなデータで、クリアな検出を実現

ビーム本数128本の垂直分解能、高精度、デュアルリターンにより、OSDomeは全視野にわたって鮮明なデータを提供し、最適な知覚アルゴリズム性能を実現します。

Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions

プライバシー保護人物追跡

個人を特定できる顔データを収集・保存することなく、空間内の人物を正確に追跡します。従来のカメラのようにプライバシーや法的責任に関する懸念を軽減します。

同アーキテクチャで新たな可能性を

OSDomeは、他のOSファミリーと同じ基礎的なデジタルLiDARアーキテクチャをベースにしています。共通のプラットフォームで、同じツールを使って、すべてのセンサーを使ったソリューションを構築できます。

Ouster High-performance digital lidar solutions

21.47 Gmacs

信号処理性能

125 Million

Transistors on chip

520万

秒あたりの最大ポイント

ファミリーの比較OS

当社のスキャン センサーは同じ単純化されたハードウェア アーキテクチャを備えている場合がありますが、用途が異なるように設計されています。