OS0
超広角視野用
視野角90°範囲50 m詳しくはこちら

OS1
オールラウンドパフォーマンス用
視野角45°範囲120詳しくはこちら

OS2
長距離用
視野角22.5°範囲240 m詳しくはこちら

L2X チップ搭載した場合
ピクセルあたり2倍のデータ出力2倍の信号処理能力詳しくはこちら
75種類以上の独自のビーム構成により、Ousterはあらゆるアプリケーションに対応するセンサーを備えています
全てのセンサーを比較する場合Ousterの強み
継続改善
ファームウェアを定期的に更新することにより機能が追加され、パフォーマンスが向上します。テクニカルサポートチーム
当社のアプリケーション・エンジニア・チームが機器配置をどうすれば良いかお客様のご質問にお答えします。標準で2年間保証
当社は頑丈で信頼性の高いセンサーをサポートしており、お客様は自信を持って配置できます。3年間の保証プランもございます。
L2Xチップ搭載
L2XデジタルLIDARシステムオンチップは、これまでに設計されたチップの中で最も強力で高度のパフォーマンスを発揮するチップです。2倍の信号処理能力、2倍のデータ出力で、Ousterの最新シリーズ、Rev 06 OSスキャンセンサーをサポートします。

頑丈で信頼性が高い
Ouster LIDARセンサーは、最も過酷な環境で100,000時間継続して使用できるように設計されています。IP 68 / 69kの性能を備え、頑丈で、防水性があり、衝撃や振動に強く、-40℃から+ 64℃までの温度環境で使用していただけます。

アップグレード可能なLIDARファームウェア
ファームウェアを頻繁に更新によって新機能が追加され、センサーのパフォーマンスが向上します。そして、センサーの寿命全体にわたってセンサーをさらに活用できます。

高解像度LIDARで業界を変革
スマート・インフラストラクチャ
高解像度のLIDARセンサーは、車両、歩行者、自転車、さらにはすべての光と気象条件にわたる特定のインシデントを検出して分類するソフトウェアと組み合わせます。詳しくはこちらトラッキング
衝撃、振動、および浸入に対する業界 をリードする耐性を備えた頑丈な長距離センサーは、高速道路の速度は予測がつかないという厳しさを乗り切ります。ロボティックス
ロボットが仕事でダウンしないように、90°の超広角視野のIP69Kセンサーを使用して、ロボットが効果的で信頼性が高く、衝撃や振動に対する強さを確保してください。