关于Ouster
关于Ouster
专为长距、中距、短距应用设计的高分辨率激光雷达
不同于传统激光雷达内部包含了数千个零部件,Ouster数字激光雷达内部只有一个芯片级激光阵列和一个CMOS传感器,大大降低了价格,提高了性能和可靠性。投资人
Ouster已累计融资超过1.4亿美元,获得了在汽车行业有深厚积累的财务与战略投资人的强大支持。
Ousters
名词\ ˈau̇-stərs \- 一个由软件、硬件、商务和制造专家组成的团队,共同研发下一代高分辨率激光雷达传感器。
- 一个来自Dan Simmons Hyperion系列小说的技术先进部落,致力于使用科技创造和谐生活。
用高分辨率激光雷达重塑各类行业
卡车
应用具有业界领先防水防尘等级的、可靠稳定的长距激光雷达,可实现高速公路的自动驾驶。工业
坚固、可靠且具价格优势的高分辨率激光雷达,促进矿业、农业、建筑业和物流行业的安全提升和自动化变革。机器人
90º的超广视场角,确保了机器人的高效可靠运行;IP69K市场最高的防护等级和防冲击防振的高可靠性,确保了机器人的工作能力不会下降。领导力
联合创始人/CEO
Angus Pacala
联合创始人/CTO
Mark Frichtl
CFO
Anna Brunelle
运营副总裁
Darien Spencer
总顾问
Myra Pasek
新闻发布
Ouster将合并Colonnade Acquisition Corp.
加速数字激光雷达大规模应用
Xilinx与Ouster合作 打造可扩展数字多光束闪光激光雷达
Ouster数字激光雷达将成千上万的光学机械组件整合到一个单独的专利ASIC中。
深度解析:Ouster OS0超广角短距激光雷达
OS0重量仅为445 g,可无缝集成到自动驾驶汽车、仓库机器人和室内测绘设备中。
视频回放 | Ouster刘志刚:半导体颠覆行业,激光雷达是下一个目标
Ouster将持续为市场提供成本更低、性能更高的激光雷达传感器。
新基建新赛道,Ouster携手亮道智能提供车路协同解决方案
Ouster独有的技术,确保了其激光雷达能够在雨天正常工作。
“事故”分析:昆虫撞死在激光雷达上,有多大影响?
Ouster通过利用更大的光学孔径,将遮蔽物的影响降为最低。
惠尔智能携手Ouster打造独有的自动驾驶解决方案
惠尔智能选用了OS1中距激光雷达,作为其自动驾驶解决方案的核心传感器。
Ouster的独特思路:数字激光雷达如何打破传统激光雷达的桎梏?
这是Ouster从创业之初就在思考的问题。
Ouster赋能自动驾驶机器人,助力智行者抗击疫情
智行者将搭载Ouster激光雷达的无人驾驶清扫消毒车和无人驾驶喷洒消毒车投放到了医院、园区、公园等公共区域内。
苹果为什么在iPad Pro上使用数字激光雷达
与Ouster的数字激光雷达一致,iPad Pro也采用了VCSEL+SPAD方案。
Ouster创始人详解多光束Flash激光雷达,高性能SPAD+VCSEL方案首次商业化
Ouster获得多项多光束闪光激光雷达核心技术的基础专利,推出一系列低成本、高性能数字激光雷达。