OS0实测
- 载有支持SLAM算法的内置IMU
- 输出均匀间隔的3D点云图像和像素对齐的2D照相级图像,实现更高效的数据处理、更快的标注和更简的算法应用。
OS0-128旧金山道路实测,激光雷达搭载于车辆的右前方
“如果没有集成超广角激光雷达,May Mobility 就无法成为像今天这样的自动驾驶公司。”
自动化工程总监, May Mobility
超广垂直视场角
“看到”更多
OS0凭借90º视场角和0 cm最小探测距离,具有更强的环境感知能力。
轻巧的模块化设计
易于集成
OS0仅重455克,且采用模块化散热盖设计,可无缝集成到自动驾驶车辆、无人机或机器人上。
坚固可靠
全天候应用
Ouster激光雷达可以连续工作10万小时,且防水、防冲击、防振动,其工作温度为-40 ºC至+55 ºC。
高质量数据
优化算法
Ouster激光雷达输出的结构化数据和高质量的强度数据,可提高算法的效率和准确性。
可升级固件
不断提升
固件持续更新将带来更多的功能和更高的性能,使客户获得更多收益。
OS0激光雷达线束分布
为您的应用选择最合适的线束分布
均匀分布
中心加密
向下分布
OS0激光雷达配件
激光雷达散热盖
辐射型散热盖
线缆接头
直通接头
90º
接口选项
接线盒
尾缆
电缆长度
2 m
5 m
10 m