中距激光雷达

OS1

中距激光雷达

OS1
OS1为多种应用提供3D环境感知。专为高性能设计,为大规模商业部署提供更优价格。
OS1为多种应用提供3D环境感知。专为高性能设计,为大规模商业部署提供更优价格。
“OS1无论是在测距、体积、耐用性还是高分辨率上都完美适配我们的自动驾驶物流小车。”
- Ali Kashani
特殊项目副总裁, Postmates X

超高分辨率

增强感知能力

Ouster激光雷达凭借128线的超高分辨率,可实现更加出色的物体识别。

轻巧的模块化设计

易于集成

OS1仅重447克,且采用模块化散热盖设计,可无缝集成到自动驾驶车辆、无人机或机器人上。

坚固可靠

全天候应用

Ouster激光雷达可以连续工作10万小时,且防水、防冲击、防振动,其工作温度为-40 ºC至+60 ºC。

可升级固件

不断提升

固件持续更新将带来更多的功能和更高的性能,使客户获得更多收益。

高质量数据

优化算法

Ouster激光雷达输出的结构化数据和高质量的强度数据,可提高算法的效率和准确性。

OS1激光雷达线束分布

为您的应用选择最合适的线束分布
均匀分布
中心加密
向下分布

OS1-32

OS1-64

OS1-128

垂直分辨率
OS1-3232线
OS1-6464线
OS1-128128线
水平分辨率
OS1-32512,1024,2048
OS1-64512,1024,2048
OS1-128512,1024,2048
探测距离
OS1-32120 m
OS1-64120 m
OS1-128120 m
垂直视场角
OS1-3245° (±22.5º)
OS1-6445° (±22.5º)
OS1-12845° (±22.5º)
垂直角分辨率
OS1-320.35º – 2.8º (多种选择)
OS1-640.35º – 2.8º (多种选择)
OS1-1280.35º
测量精度
OS1-32±0.7 – 5 cm
OS1-64±0.7 – 5 cm
OS1-128±0.7 – 5 cm
每秒点数
OS1-32655,360
OS1-641,310,720
OS1-1282,621,440
旋转频率
OS1-3210 Hz,20 Hz
OS1-6410 Hz,20 Hz
OS1-12810 Hz,20 Hz
功耗
OS1-3214 – 20 W
OS1-6414 – 20 W
OS1-12814 – 20 W
重量
OS1-32447 g
OS1-64447 g
OS1-128447 g
防护等级
OS1-32IP68, IP69K
OS1-64IP68, IP69K
OS1-128IP68, IP69K

OS1其他特性

  • 可选PTP和NMEA/PPS时间同步
  • 动态可编程帧率和水平分辨率
  • 固定角度数据测量
  • 多传感器间抗串扰
  • 可插拔的航空卡口式线缆接头
  • 基于网络的固件更新
  • 一级人眼安全(IEC/EN 60825-1:2014)
  • 输出:探测距离、强度、反射率、环境近红外、方位角、时间戳

OS1激光雷达配件

激光雷达散热盖
辐射型散热盖
线缆接头
直通接头
接口选项
接线盒
尾缆
电缆长度
2 m
5 m
10 m
电缆长度
15 m
30 m

Ouster的优势

不断提升

固件持续升级,提供更多的功能和更高的性能。

技术支持

整个应用工程师团队将全程协助完成部署。

标准二年质保

坚固可靠的产品,让客户全无后顾之忧。可选择升级为三年质保。

联系专家

购买5台以上激光雷达,请咨询批量价格。