The Ouster L2X chip

最新L2X数字激光雷达芯片

所有OS机械旋转系列激光雷达的处理能力加倍,输出数据量加倍

Ouster L2X芯片细分

L2X芯片:处理能力加倍,体积不变

1. 信号处理

双回波,每秒输出高达520万个点

2. SPAD探测器

高度灵敏的光电探测器,每秒可计数高达1万亿个光子

3. 微光学系统

获得专利的微光学系统,可过滤干扰并提升50%的探测距离

Ouster芯片遵循摩尔定律,不断提升激光雷达性能、降低成本

Ouster沿摩尔定律提升的路径

L2X是我们最新一代芯片,摈弃了传统模拟激光雷达的复杂结构。随着时间的推移,数字激光雷达的性能将不断提升,成本将不断下降。

那些已经普遍应用的技术,如计算机处理器和数码相机,均按照摩尔定律进行指数级提升。Ouster 是业界第一家在数字激光雷达上实现摩尔定律的公司。

在短短两年内,我们首先通过L2芯片将激光雷达的分辨率提高了一倍,从而推出了市场上分辨率最高的数字激光雷达;按照我们对芯片的规划,现在推出L2X 芯片,再次使数字激光雷达的性能翻倍,向客户展示了不断优化的性能和成本,而这最终将帮助我们实现激光雷达的广泛应用。

了解更多
OS0

OS0

超广视场角

90° 垂直视场角50 m 探测距离了解更多
OS1 lidar sensor

OS1

全方位表现

45° 垂直视场角120 m 探测距离了解更多
OS2 lidar sensor

OS2

长距离探测

22.5° 垂直视场角240 m 探测距离了解更多
Ouster最新L2X芯片,集成了高度灵敏的 SPAD 光电探测器

均搭载L2X芯片

2x 信号处理能力2x 数据输出了解更多

Rev 06,搭载L2X芯片的最新版本激光雷达平台

型号比较

全天候可靠感知

无论是在雾蒙蒙的早晨驾驶的自动驾驶出租车,还是在尘土飞扬的露天矿中作业的无人卡车,都需要确保感知系统在任何天气条件和户外环境下均能可靠运行。

双回波功能再加上Ouster的大光学孔径设计,大大提高了激光雷达探测遮蔽物(如灰尘、烟雾甚至铁丝网)后方目标物的准确性。

点云数据

摄像头画面

扬尘道路上车辆的点云数据

高分辨率,每秒点数翻倍

Ouster数字激光雷达最高可达128线,再加上双回波下每个像素输出的双倍数据点,丰富的数据量使得激光雷达能够在更远的范围内以更高的精度进行目标物探测,即使存在遮蔽物。

了解更多
Ouster激光雷达搭载在无人矿卡上

踏歌智行如何将Ouster激光雷达应用到环境恶劣的露天矿中

全球制造,本地支持

全球制造,本地支持

高产能

在全球制造商Benchmark Electronics的支持下,Ouster每月产能可达100,000台,确保我们能够满足客户快速增长的需求。

覆盖全球

Ouster在北美、亚洲、欧洲和中东均设有办事处,并有工程师和行业专家为您提供本地支持。

值得信赖

Ouster始终以可靠可信为宗旨,贯穿从产品设计到售前售后支持的每一步。

Ouster激光雷达内部零部件特写

更多资源