OS
1
中距数字激光雷达
中距数字激光雷达
90 m
10%目标物反射率
200 m
最大范围
45º
垂直视野
128
通道/线数
520万
每秒最大點數
10倍
光子灵敏度

惊艳的点云表现
每秒输出高达520万个数据点。最高128线。双回波及标定后反射率。
测更远看更多
OS1可探测到90 m处10%反射率的目标物,最远探测距离可达200 m,这使得OS1成为工业自动化、机器人和地图构建的最佳选择。
更高的精度
清晰的扫描线。明确的转角。平整的墙壁。室内外高精度3D地图及数字孪生。
已验证的可靠性
OS1通过了车规级冲击和振动测试,防护等级为 IP68 和 IP69K,可适应任何恶劣环境,也可进行压力清洗。
-40°C
最低工作温度
60°C
最高工作温度
IP 68 & IP69K
入口保护
赋能自动驾驶
自动驾驶出租车、卡车和小巴对安全有着超高的标准。凭借行业领先的测距、分辨率,以及现推出的车规以太网,OS1已为L4+车辆自动驾驶应用做好准备。
嵌入式近红外相机
类似嵌入式相机,数字激光雷达像素可同时收集近红外数据,可直接用于预先训练的 2D 计算机视觉算法。整合传感器套件,增加冗余,加速感知开发。
21.47 Gmacs
信号处理能力
1.25亿
晶体管
520万
通道/线数
比较操作系统系列OS Family
我们的扫描传感器可能具有相同的简化硬件架构,但它们是为不同的用途而设计的。