Ouster High-performance digital lidar solutions

OS Dome

半球形180°视场角数字激光雷达

OS系列的新成员OSDome,提供了半球形视场角,消除盲区。

20 m

10%目标物反射率

100 m

最大范围

180º

垂直视野

128

通道/线数

520万

每秒最大點數

10倍

光子灵敏度

完整的愿景

OSDome 以高分辨率激光雷达覆盖室内空间,使其成为仓库中人群分析和从地板到天花板的视觉的理想选择。

Ouster High-performance digital lidar solutions

专门设计

OSDome专为盲区设计,外形紧凑,可简易集成到任何房间或车辆上。

Ouster High-performance digital lidar solutions

高分辨率数据

OSDome 配备128线、高精度、双回波,在整个视场角范围内均能提供清晰的点云数据,实现最优的感知和建图。

Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions
Ouster High-performance digital lidar solutions

隐私保护人员跟踪

无需收集或存储可识别个人身份的面部数据即可准确追踪目标人,减少传统使用摄像头带来的隐私和责任问题。

架构共享

OSDome 基于与 OS 系列其他产品相同的数字激光雷达架构,同一平台共享所有的工具。

Ouster High-performance digital lidar solutions

21.47 Gmacs

信号处理能力

125 Million

Transistors on chip

520万

通道/线数

比较操作系统系列OS Family

我们的扫描传感器可能具有相同的简化硬件架构,但它们是为不同的用途而设计的。