Ouster Studio激光雷达可视化软件
开始使用Ouster Studio
- 安装并开始使用(00:00)
- 连接到正在运行的激光雷达(01:55)
- 录制激光雷达点云数据(07:15)
- 播放已录制点云数据(09:20)
此教学视频使用的是2020年11月最新984版的Ouster Studio,如果您现在使用的不是984版或更高版本,我们建议您更新到最新的版本。
Ouster Studio特点
- 可视化3D点云数据和2D图像级数据,包括实时和已录制的点云数据。
- 通过不同的点云描色方式,可以形象地展现3D点云中各点的性状参数,比如信号强度、物体反射率、距离,等等。
- 配置连接状态下激光雷达的模式、输出端口和目标IP地址。
- 在实时连接的状态下,可以导出激光雷达特定的配置文件。
- 基于mDNS,任何连入LAN和本地网络的Ouster激光雷达都可以被自动检测到,从而实现即插即用(Plug-n-Play)的网络配置功能。
- 录制实时点云数据,用于未来查看和分析。