汽车

引领车辆安全与效率新时代。

创建一个没有车祸的世界

全球汽车工业正在引入新的自动化水平,将为几代人重新定义交通的安全性和效率标准。但是单靠摄像头和雷达无法保证安全驾驶——传统的模拟激光雷达无法满足汽车工业对性能、可靠性和商业可行性日益增长的需求。安全高效的车辆自动化需要数字激光雷达技术提供的感知能力。凭借Ouster高性能数字生态系统的强大功能,包括即将推出的真正固态DF系统,安全的高速公路和城市已近在咫尺。

在业界建造最安全的汽车

消费者高级驾驶辅助系统

在过去三年里,美国的汽车事故已造成超过120,000人死亡,并送入急诊室的人数超过1,000万。这意味着每分钟有6.27人被送上救护车送往急诊室。社会应该得到更安全的汽车、道路和高速公路。

向无隐患的道路迈出的一步。

动驾驶车辆。


加利福尼亚的通勤者平均每年在交通中花费119小时。在美国各地,交通拥堵给经济造成了1,790亿美元的损失。美国的350万卡车司机中有1/3将在他们的职业生涯中遇到严重事故。酒后驾驶每年仍然在美国夺走超过10,000人的生命,边缘人群的交通需求仍然未得到满足。我们正在努力最大程度地减少交通拥堵,为司机节省时间,提供可靠且价格合理的交通选择,并永久终止事故的发生。自动驾驶车辆是在不需要严重改变全球基础设施的情况下缓解这些问题的下一个逻辑步骤,并且已经提供了令人难以置信的指标来展示它们的有效性。

由L3芯片驱动。

我们OS系列的核心驱动力使范围翻倍,光子灵敏度提高10倍,每秒点数达到5.2m。

L3芯片

21.47 Gmacs 信号处理和 1.25 亿个晶体管在芯片上

01

提高安全性。

我们的传感器旨在提高整个社会的安全性。让司机、行人、骑车者和所有道路使用者远离危险情景是Ouster的核心关注点。为机器人出租车、长途卡车运输和短途移动的感知平台提供动力是Ouster致力于实现无事故世界的方式。

02

降低成本和复杂性。

减少昂贵和危险的事故,提供时间表可预测性,并降低运营成本,这些都有助于企业提高利润和效率。

03

提高可持续性。

消费者汽车和商用卡车中的自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)功能有望显著减少排放。

硬件产品。

我们的新REV7传感器。

与我们的激光雷达专家交谈以获取更多信息。

找到您附近的合作伙伴。

与我们的激光雷达专家交谈以获取更多信息。

找到您附近的合作伙伴。

我们正在打造旨在推动进步的传感器。