工业
设计下一代工业机械
增加工作人员数量
工业市场是全球供应链的支柱,容易受到延误和中断的影响。有了自主解决方案,对工业的积极影响将是巨大的,从我们如何种植食物、开采资源和建筑建设,到我们如何解决主要供应和劳动力挑战。自动化设备是改善劳工条件、对抗浪费、减少燃料消耗和降低制造成本的关键。凭借Ouster高性能激光雷达,这种像它一样坚固耐用、可扩展和适应性强的技术可以推动工业进化的下一步。

恶劣环境需要能够处理地形并可靠地使人远离危险的解决方案。
采矿
我们正在自动化重复和危险的任务,以减少矿工的风险并提高露天和地下采矿的效率。
建立一个造福所有人的更强大的食品系统。
农业。
我们正在通过下一代工业机器帮助农业创新者解决食品短缺问题,以便健康食品对每个人都能够获得。

蓝白和Ouster
我们致力于解决人类面临的挑战 - 食品匮乏和劳动力短缺 - 通过为现代农民打造一种终身解决方案。
蓝白和Ouster
蓝白和Ouster
仓库中的自主性意味着工人可以将精力集中在真正需要的地方。
仓库自动化
我们正在减少叉车事故,提高物料搬运能力,并推动更智能的供应链。


经过30,000小时的连续使用测试。
平均产品寿命超过100,000小时,Ouster传感器耐用且可靠,足以在-40°C至+65°C的气候条件下进行实际部署。
港口物流、航运和场地自动化。
我们正在提高世界物流中心的安全性和效率。

Avikus and Ouster
了解Avikus如何利用Ouster来提高其商业航运和休闲船只运营的安全性和可持续性。
Avikus and Ouster
Avikus and Ouster
我们已经证明,在横渡大洋的航行中,我们可以将商业航运船舶的燃料消耗减少7%,碳排放减少4%。每年有超过100,000艘船只在运营,这具有巨大的潜力产生重大影响。
打造更多自主功能的车辆。

特种车辆。
可靠性和高分辨率可以解锁自动化中的一整套全新功能,适用于各种目的定制的特种车辆,适用于各种环境。除雪机、船只和割草机都是Ouster传感器已经成功集成的车辆,将自主性带给所有行业。

工业案例研究。
工业案例研究。
由L3芯片驱动。
我们 OS 系列的核心提供了加倍的范围、10 倍的光子灵敏度和每秒 5.2 百万个点。
L3芯片
21.47 Gmacs 信号处理和 1.25 亿个晶体管在芯片上
提高安全性。
我们的传感器不仅仅是为了准确性而设计的。它们是为了保障人们的安全而制造的。
降低成本和复杂性。
事故和紧急情况导致不必要的成本。
提高效率。
低维护成本和高精度意味着更高的效率。
硬件产品。