超级创造力。
机器人工程师正在开拓自动化的未来,涵盖我们日常生活的方方面面。机器人正在承担人类难以处理的繁琐、繁重、昂贵或危险的任务,从修剪草坪到排除炸弹。机器人操作需要先进的传感器套件来对物理世界进行地图绘制和交互。借助Ouster的高性能激光雷达,机器人将更好地发挥作用,使未来对每个人都更安全、更简单。

OS1 - Flyability,冰岛
制图、测量和检查。
一套强大的传感器套件有助于提供丰富详细和准确的地图和数字孪生,用于检查、测量和制图。
OS1 - Exwayz,巴黎
研究人员手中更好的工具
研究和大学
专门旨在支持创新、研究和大学资助项目的传感器、软件和开发者工具。

加强对各种环境的自主支持。

OS1 - RRAI
军事和国防。
我们正在扩展地面人员和士兵的能力,为各种任务提供支持。

提供的照片由美国国防部提供。
由L3芯片驱动。
我们OS系列的核心提供了加倍的范围、10倍的光子灵敏度和每秒5.2m的点数。
01
提高安全性。
我们的传感器旨在提高各行业的安全性。保持工人远离危险环境和不健康的场景,以及支持用于雪崩控制、炸弹和地雷拆除等任务的机器人,都是Ouster作为更安全世界核心的例子。
02
降低成本和复杂性。
3D激光雷达有助于减少导致不必要成本的可避免事故,可靠的机器人技术则实现了可预测的排班。帮助工人避免错误,开启了在无法到达的地点进行检查的可能性,并且在商业仓库中实现了可预测和一致的货物运动,已经为客户节省了数百万美元。
03
提高效率。
低维护的传感器和高精度意味着在所有行业中提高了效率。将检查时间缩短90-95%,每个季节延长滑雪度假村的运营时间,并为无人机应用提供自主和人员无需操作的飞行,这些都是Ouster正在改善效率并为客户节省时间的方式。
硬件产品。