Rev 8

OS 穹顶 半球形180º视场数字激光雷达传感器

半球形180º视场数字激光雷达传感器

DRAG TO EXPLORE
Rev 8

OS 穹顶 半球形180º视场数字激光雷达传感器

半球形180º视场数字激光雷达传感器

Field of View
180º视场
Range
20m range at 10%
Add Baseplates
Add Cables

Others

image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall
image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall

具有180度视野的激光雷达数据的准确性和优势对于机器人技术、安全、人群和零售分析具有独特的优势。

20米范围

(10%误差)

45米范围

(80%误差

180º

垂直视野

128

分辨率通道

5.2M

每秒最大5.2百万个点

20 Hz

最大20赫兹帧率

-40° C

最低-40°C工作温度

+60° C

最高+60°C工作温度

IP68 &IP69K

防护等级 IP68 和 IP69K

MTTF

≥ 250,000 hrs

  • 激光雷达样本数据

紧凑设计,可以悄悄地融入任何房间或车辆中。

short-range OS Dome sensor mounted on a wall

经过严格测试,稳健性和可靠性超过行业标准。

质量和可靠性测试是Ouster的首要任务。在过去的一年中,我们来自太阳能行业的老将们已经在广泛的条件下测试了OSDome,作为结构化质量和可靠性工程设计和验证过程的一部分。

从地板到天花板的视野,高分辨率覆盖范围。

180°垂直视野,适用于叉车侧面安装。

具有独特的180°视野,侧面安装的OSDome打开了即使在狭窄的过道配置中也可以从顶部到底部看到货架的可能性。

在整个视野范围内有128个通道的垂直分辨率。

高精度和双回波的特点使OSDome能够在整个视野范围内提供清晰的数据,从而实现最佳的感知算法性能。

由L3芯片驱动。

21.47 Gmac的信号处理 芯片上的1.25亿个晶体管 每秒最大5.2百万个点。

我们的新L3芯片的范围增加了100%。

我们芯片的进化

性能以范围×每秒点数来衡量。

L1芯片

2019年

L2芯片

2020年

L2X芯片

2021年

L3芯片

2022年

  • Back side illuminated spads.

  • 2x range increase over previous generations.

  • 10x photon sensitivity over the previous generation.

  • Up to 400m range and 5.2M points/sec.

L1芯片

2019年

L2芯片

2020年

L2X芯片

2021年

L3芯片

2022年

Interested in our previous sensor?

通过大批量制造和全球履行加快建设速度。

我们提供可扩展的外包制造,并在三个主要的全球地区运营本地制造,确保高效的订单执行,更快的交货时间和更低的总成本。

我们正在构建为进步而设计的传感器。

常见问题解答

帮助中心