自律の再定義。社会の再想像再構築。
進歩のために設計されたを目指したセンサー技術。
![Lidar sensor attached to autonomous drone](https://ouster.imgix.net/01-Homepage/01-Ouster-homepage-about.jpg?ixlib=js-3.8.0&q=75&auto=format%2Ccompress&max-w=2048)
![Lidar sensor attached to autonomous drone](https://ouster.imgix.net/01-Homepage/01-Ouster-homepage-about.jpg?ixlib=js-3.8.0&q=75&auto=format%2Ccompress&max-w=2048&ar=4%3A3&fit=crop)
私たちは、当社の技術が他者の手に渡ればよって何ができるかに感銘を受けています。新しい野心的なアプリケーションを通じて、LiDARセンサーと先進の先進的なソフトウェアエコシステムはすべての産業に大きな進歩をもたらします。
エンジニア向けに設計
新しいL3チップにより、より高速でパワフルなアプリケーションが実現されますを実現します。
1億2千5百万
チップ上のトランジスタ
21.46 Gmacs
信号処理
520万
秒あたりの最大ポイント
当社の進化するエコシステムをご覧ください
センサーの可能性を最大限に引き出すために、の専用ソフトウェアツールとソリューションを活用してください。
未来の設計
社会の完全自律化への移行を推進しましょう。
大量生産と世界規模のフルフィルメントでより迅速に構築します。
우리는 확장 가능한 외부 제조를 제공하고 전세계 3개 주요 지역에서 현지 충족을 운영하여 효율적인 주문 충족, 더 빠른 리드타임 및 총 비용 절감을 보장합니다./当社は拡張可能な外部製造を提供し、3つの主要なグローバル地域で現地の履行を運営し、効率的な注文の実行、より速いリードタイム、低い総費用を確保します。