クラウドアナリティクス
解放されたインサイト: 安全性、効率性、分析の実効性を向上させるためのデータ駆動型ソリューション。
サンプルデータより良いデータ、より良いビジネス、より良い体験。
高品質のデータは、空港、ホスピタリティ、小売店、交通機関のハブ、スタジアム、音楽会場における効果的な群集分析の中核をなすものです。現場の管理者は、安全要件、ビジネスニーズ、そして何よりも重要なこととして、ゲストや来場者の質の高いユーザーエクスペリエンスのバランスを取るという難しい課題を抱えています。3D LiDARを利用したソリューションのおかげで、GDPRとCCPAに準拠し、プライバシーを尊重しながら、大規模で複雑なスペースを通して利用者の移動全体を追跡し、完全に正確な人と物体の数と分類を受け取り、正確な滞留時間を収集し、行列管理、人員配置の最適化、全体的な利用者体験の向上に役立つ実用的な洞察を導き出すことが可能になりました。

待ち時間を短縮する。
キュー管理。
キューを短縮し、カスタマージャーニーを効率的にすることは、ユーザーの体験にプラスの影響を与える最も重要な方法の一つです。

購入経路の最適化。
滞在時間。
顧客がいつ、どのように、どこで時間を過ごすかを学びます。彼らが空間、サービス、ディスプレイ、製品とどのように相互作用するかを理解します。

ボトルネックを減らし、人々を動かし続けます。
ユーザージャーニー。
優れた顧客体験は、満足した顧客、穏やかな乗客、より多くのコンバージョン、そしてより多くのロイヤルティをもたらします。

より良いデータへの道はここから始まります。
クラウドアナリティクスはOuster Geminiに基づいて構築されています。
Ouster Geminiは、車両、自転車、物体、人の追跡、分類、カウントを行う、デジタルLiDARのために設計、最適化されたソフトウェア認識プラットフォームです。これは、交通、セキュリティ、群衆、小売の管理および分析において、複雑なデータを、実用的で直感的、かつカスタマイズ可能なインサイトに変換することを目的として構築されています。
L3チップを搭載。
当社のOSラインアップの中核は、範囲が倍増し、フォトン感度が10倍に向上し、秒間5.2百万点を処理します。
L3チップ
21.47 GMacsの信号処理と1.25億個のトランジスタを搭載したチップ
安全性の向上。
当社のセンサーは、より優れた精度とデータのために設計されているだけでなく、人々の安全を維持するために作られています。危険なサージを防ぐためにコンサートやスポーツ会場を監視し、ボトルネックや急いで接続するのを避けるために公共交通機関のハブを通る乗客の旅を最適化し、地下鉄駅での危険な行動を監視することはすべて、Ousterが人口分析で安全性を向上させる方法です。
コストと複雑さの削減。
データの精度向上により、施設、交通ハブ、小売センターは、運用を最適化し、コストと複雑さを削減することができます。空港のセキュリティやチェックインラインでのリアルタイムスタッフの再配置、店舗やレストランの最適化されたスケジューリング、そして効率的で安全なユーザージャーニーが英国の駅の計画の中心にあることを確認することは、すべてOusterが人群分析を通じてコストと複雑さを削減しています。
効率の向上。
ユーザージャーニーと施設の運営の効率は、ポジティブな顧客および乗客体験に不可欠です。店舗レイアウトの計画、スタッフの最適化、施設や入場待ち時間の短縮、列車や航空旅行での搭乗手続きの簡素化など、これらすべてがOusterが人群分析によって効率的な運営に貢献しています。
探索するケーススタディ。
探索するケーススタディ。
ハードウェア製品。