ロボティクスおよびドローン

人間の可能性を広げ、最大限に活用します。

スーパーチャージされた創造力。

ロボティストは、日常生活のあらゆる場面で自動化された未来を開拓しています。芝刈りから爆弾の拡散にいたるまで、人間には冗長で、面倒で、高価で、危険な仕事をロボットが担っているのです。ロボットの操作には、物理的な世界をマッピングし、相互作用するための高度な一連のセンサーが必要です。Ousterの高性能LiDARにより、ロボットは、すべての人にとってより安全でシンプルな未来を実現する役割を果たすことができるようになります。

OS1 - Flyability、アイスランド

マッピング、測量、および検査。



強力なセンサースイートが検査、測量、マッピングのための詳細で正確な地図やデジタルツインを提供するのに役立ちます。

OS1 - Exwayz、パリ

研究者にとってより優れたツール

研究と大学

イノベーション、研究、および大学の資金提供プロジェクトを支援するために特に特別に設計されたセンサー、ソフトウェア、および開発者ツール。

あらゆる環境における自律支援を強化します。

OS1 - RRAI

軍事および防衛

あらゆる種類のミッション支援で、地上要員と兵士の能力を拡大しています。

アメリカ国防省提供の写真です。

L3チップを搭載。

当社のOSラインアップの中核は、2倍の範囲、10倍の光子感度、および1秒あたり5.2mのポイントを可能にします。

L3チップ

21.47 GMacsの信号処理と1.25億個のトランジスタを搭載したチップ

01

安全性の向上。

当社のセンサーは、各種産業における安全性の向上を目指して設計されています。危険な状況や健康に害を及ぼす環境から労働者を守ることや、雪崩制御、爆弾および地雷の除去などの任務に使用されるロボットを支援することは、Ousterがより安全な世界の中心にあることを示しています。

02

コストと複雑さの削減

3D LiDARは、不必要なコストを引き起こす回避可能な事故を減らし、信頼性の高いロボティクスによって予測可能なスケジューリングを実現します。作業者がエラーを回避し、到達困難な場所での検査を可能にし、商業倉庫での予測可能で一貫した商品の移動を許可することで、すでに顧客が数百万ドルを節約しています。

03

効率の向上。

低メンテナンスのセンサーと高い精度は、あらゆる産業で効率を向上させます。検査時間を90~95%短縮し、スキーリゾートの運営を毎シーズン数週間延長し、ドローンアプリケーションの自律および無人飛行をサポートすることで、Ousterは効率を向上させ、顧客の時間を取り戻すことを可能にします。

ハードウェア製品。

新しいREV7センサー。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを探す。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを探す。

私たちは、進歩を目指したセンサーの開発に取り組んでいます。