交通と高度道路交通システム
方向精度とアクチュエーションを安全性に変換する。
営業担当者と話す歩行者の死亡をゼロにする。
歩行者、自転車利用者、交通弱者、そして車両にとって、都市をより安全な環境に変えるためには、環境、時間帯、あるいは天候に関係なく、最も正確で包括的なデータと物体、事故、ヒヤリハット検知の統計データを使用する必要があります。
当社の新しいLiDARベースのエコシステム。
強力な交通安全とアクチュエーションのツールとソリューション。
Ouster Gemini
Ouster Blue City
Ouster Gemini
Ouster Blue City
誘導ループの時代を終わらせるためのより良いアクチュエーション。
交通信号のアクチュエーション。
コスト効果的で簡単な設置、低いメンテナンスが可能な交通信号の運用は、スムーズで効率的かつレスポンスのよい制御を実現します。

交通量が少なく、事故がない世界を想像してみましょう。
安全性と交通分析。
過去の3年間、交通事故で12万人以上が死亡し、1000万人以上が救急室に運ばれました。これは、1分あたり6.27人が救急室に運ばれることを意味します。同じ期間に、アメリカの経済は交通事故により年間1200億ドル以上の損失を被り、運転者は平均して年間97時間の渋滞に巻き込まれます。これは、1年間に1人あたり3日以上の失われた時間です。正確な安全性と交通分析を通じて、都市および交通プランナーに実行可能な変革を提供することで、これらの問題を解決できます。 "ゼロビジョン"の実現は可能であり、私たち当社はそれを実現するための重要な段階を踏んでいます。

道路の自動化に備えて事前に計画します。
V2X
当社は都市が車両と通信できるよう準備しています。

Vision Zeroを現実のものにしましょう。
Ouster Blue Cityによる支援。
OusterのGemini認識プラットフォームと3Dセンサースイートをベースにした交通オペレーション、計画、および安全に関するターンキーなソリューション。
Ouster Blue City
ターンキー型交通作動および分析ソリューション
安全性の向上。
当社のセンサーは正確さだけでなく、人々の安全を確保するために作られています。交通管理やインフラ計画の過程で、歩行者や自転車乗りが優先されるようにし、歩行者の存在に基づくリアルタイムの活性化を行い、データを活用して近接事故や車両間の衝突を減らし、人々がどこでどのように道路を横断しているかについての詳細な分析を提供することで、より安全な通りを実現しています。
コストと複雑さの削減。
有意義で実用的なデータを収集できる高性能技術の導入は、コストとメンテナンスが常に阻害要因となってきました。インストールやメンテナンスの手間が省け、既存のインフラとの統合も可能なため、システムのコストと複雑さはこれまで以上に低くなり、同時に従来よりも優れた結果が得られるようになりました。
効率の向上。
低メンテナンスと高精度は、より高い効率を意味します。LiDARの測距範囲と視野角は、それぞれの設置場所に必要なセンサーが少ないことを示しています。3D空間を正確に測定する機能により、すべての車両タイプ、歩行者、自転車利用者、道路利用者を1つのシンプルな統合インターフェースで計算することができます。
ハードウェアおよびソフトウェア製品。
新しいLiDARベースのエコシステム。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを探す。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。