uster SDKを使用して迅速に構築しましょう
先進的なパーセプション知覚ソフトウェアを構築するための強力なツール
Ouster SDKのドキュメントで詳細を確認してください。Ouster and ROS 2
Ouster’s driver for ROS 2 simplifies the use of lidar sensors and captured lidar data. A short webinar and Q&A will offer insights from Ouster's engineering team on how to take full advantage of the driver.
クイックリンクス
サンプルデータ
研究に基づくプロジェクトに役立つサンプルデータです。
簡単にLiDARポイントクラウドを視覚化します。
OusterセンサーSDKをpipでインストールすると、わずか1行のコードで生データが点群になるのをご覧いただけます。当社のSDKには、Lidarの開発プロセスを加速するためのコマンドがあらかじめ組み込まれています。

ハードウェアで統一し、ソフトウェアで多様化します
OusterのデジタルLiDARテクノロジーにより、センサーは他のLiDARセンサーよりも信頼性が高く、解像度も高く、コスト効果も優れています。私たちはソフトウェア単体で新機能やアプリケーションを追加できる柔軟なプラットフォームを提供しています。これには、異なるオブジェクトやインシデントをの検出やし、カスタムゾーンをの設定し、カウント、速度、滞在時間などの正確なメトリクスを収集する機能が含まれます。これにより、単一のセンサーで複数の伝統的なセンシング技術の検出能力を引き出すことができるようになりました。

オープンソースのクロスプラットフォームSDKとのシンプルな統合です。
Ouster SDKは、PythonまたはC++を使用して開発者がお気に入りのライブラリを使用してプロトタイプを作成し、効率的にアプリケーションの開発とメンテナンスを行うためのプラットフォームを提供します。
Linux x86_64/ARM
MacOS x86_64/M1
Windows x86_64