産業

次世代の産業用機械の設計

労働力を増やす

産業市場は世界のサプライチェーンの基幹であり、遅延や混乱が生じやすくなっています。自律的なソリューションにより、食料の栽培や資源の採掘、建物の建設方法から、供給や労働力に関する大きな課題の解決方法に至るまで、産業界に好影響をもたらします。設備の自動化は、労働条件を改善し、廃棄物に対処し、燃料消費を削減し、製造コストを下げる鍵となります。Ouster社の高性能LiDARにより、拡張性と適応性に優れ、堅牢なテクノロジーは、産業進化の次のステップを推進することができます。

過酷な環境では、地形に対応し、確実に人々を危険から守るソリューションが必要です。

鉱業

たちは繰り返しの危険な作業を自動化し、鉱夫をリスクから遠ざけ、露天掘りと地下掘りの両方の効率を向上させています。

べてに利益をもたらすより強力な食品システムを構築します。

農業。

当社は次世代の産業機械を通じて農業の革新者が食料不足問題を解決するのを支援し、健康的な食品が誰にでもアクセス可能になるよう助けています。

ブルーホワイトとOuster

私たちは、食料不足や労働力不足といった人類の直面する課題を解決するために、現代の農業者のための生涯にわたる解決策を構築することに取り組んでいます。

ブルーホワイトとOuster

ブルーホワイトとOuster

倉庫内の自律性は、労働者が本当に必要な場所に努力を集中できることを意味します。

倉庫の自動化

フォークリフトの事故を減らし、物流処理を向上させ、よりスマートなサプライチェーンを実現しています。

3万時間の連続使用に耐えるようにテストされました。

平均的な製品寿命が10万時間以上のOusterセンサーは、-40°Cから+65°Cの気候条件での実世界の展開に耐える耐久性と信頼性があります。

港湾物流、船舶、およびヤードの自動化。

私たち当社は世界の物流ハブの安全性と効率性を向上させています。

Avikus and Ouster

Avikusが商業船舶やレジャーボートの運用の安全性と持続可能性を向上させるためにOusterをどのように活用しているかをご覧ください。

Avikus and Ouster

Avikus and Ouster

当社は、大洋を横断する航海において、民間船舶の燃料消費を7%削減し、二酸化炭素排出量を4%削減できることを実証しました。毎年10万隻以上の船舶が運航しており、これは非常に大きな影響を与える可能性があります。

Lim Do-hyeongCEO Avikus

自律的により多くのことを行う車両を作ります。

特殊車両

信頼性と高解像度は、あらゆる環境で動作するように設計された様々な用途の特殊車両に、自動化の新しい一連の機能を解き放つことができます。スノーグルーマー、ボート、芝刈り機は、すでにOusterセンサーが正常に統合されている車両であり、あらゆる産業に自動化をもたらします。

L3チップを搭載。

当社のOSラインナップのコアは、倍の範囲、10倍のフォトン感度、および1秒間あたり5.2百万ポイントを提供します。

L3チップ

21.47 GMacsの信号処理と1.25億個のトランジスタを搭載したチップ

01

安全性の向上。

当社のセンサーは、精度だけでなく、人々の安全を守るために作られています。

02

コストと複雑さの削減。

事故や緊急事態は不要なコストを引き起こします。

03

効率の向上。

低いメンテナンスコストと高い精度は、より高い効率を意味します。

ハードウェア製品。

当社のREV7センサー。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを見つける。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを見つける。

私たちは、進歩を目指したセンサーの開発に取り組んでいます。