Join SmartDrone and Ouster for a discussion on the critical role of American-sourced components in the US drone surveying industry. Register here.

Join SmartDrone and Ouster for a discussion on the critical role of American-sourced components in the US drone surveying industry. Register here.

自律の再定義。社会の再想像再構築。

当社の高解像度LiDARセンサー、ソフトウェア、およびソリューションは、既存および将来のアプリケーションに統合されることですることにより、安全性、効率性、そして持続可能性の新しい時代を切り開いています。

進歩のために設計されたを目指したセンサー技術。

Lidar sensor attached to autonomous drone
Lidar sensor attached to autonomous drone

私たちは、当社の技術が他者の手に渡ればよって何ができるかに感銘を受けています。新しい野心的なアプリケーションを通じて、LiDARセンサーと先進の先進的なソフトウェアエコシステムはすべての産業に大きな進歩をもたらします。

エンジニア向けに設計

新しいL3チップにより、より高速でパワフルなアプリケーションが実現されますを実現します。

1億2千5百万

チップ上のトランジスタ

21.46 Gmacs

信号処理

520万

秒あたりの最大ポイント

ハードウェア

私たちの REV7 センサー。

当社の進化するエコシステムをご覧ください

センサーの可能性を最大限に引き出すために、の専用ソフトウェアツールとソリューションを活用してください。

未来の設計

社会の完全自律化への移行を推進しましょう。

大量生産と世界規模のフルフィルメントでより迅速に構築します。

우리는 확장 가능한 외부 제조를 제공하고 전세계 3개 주요 지역에서 현지 충족을 운영하여 효율적인 주문 충족, 더 빠른 리드타임 및 총 비용 절감을 보장합니다./当社は拡張可能な外部製造を提供し、3つの主要なグローバル地域で現地の履行を運営し、効率的な注文の実行、より速いリードタイム、低い総費用を確保します。

私たちは、進歩を目指したセンサーの開発に取り組んでいます。