セキュリティ
新たな周辺保護レベルに到達
営業担当者と話す誤報を95%削減
3D LiDARは、精度、物体検知、システムのシンプルさの新たなレベルで、サイトおよび周辺のセキュリティの標準を再定義しています。その結果、Ousterのセンサーとソフトウェアエコシステムは、高級資産や機密情報の保護を目的とする顧客に採用されています。

周辺セキュリティ
3D LiDARとOuster Geminiを組み合わせることで、周辺侵入検知システム(PIDS)が作成され、誤報率が約95%減少すると推定されています。さらに、LiDARの天候や照明に対する3Dの知覚能力により、新たな機能が開放されます。無人飛行機やフェンスを越えて投げられた箱などの小さな浮遊物体を検知し、正確に警報を作動させることが可能です。

将来のセキュリティシステムは、精度を再定義する検出ソリューションを備える必要があります。
全体のセキュリティ
サイト全体のセキュリティ。内部の移動追跡、滞在時間、およびリアルタイムの人物および物体の分類と数カウントの含まれる完全なサイトカバレッジ。

私たちは将来のセキュリティソリューションを推進しています。
Ouster Geminiで構築
人物や物体、車両を正確に検出、分類、追跡する新しいタイプのコア空間インテリジェンスソフトウェアです。
Gemini
Complete coverage with 5x fewer sensors.
ハードウェア製品。