自動車

新しい車両安全性と効率の時代を提案します。

交通事故のない世界

世界の自動車産業は、新しい自動化レベルを導入することで、数世代にわたって交通の安全性と効率性の基準を再定義するでしょう。しかし、カメラとレーダーだけでは安全な運転を保証することはできません。伝統的なアナログLiDARは、自動車産業の性能、信頼性、商業的実用性に対する要求の増加に対応できていません。安全で効率的な車両の自動化には、デジタルLiDAR技術による知覚が必要です。Ousterの高性能デジタルエコシステムを活用し、今後発売される真の固体DFシステムを含め、安全な高速道路と都市は手の届くところにあります。

業界で最も安全な車を製造

消費者向けADAS

過去3年間、アメリカの自動車事故で12万人以上が死亡し、1000万人以上が救急室に搬送されました。つまり、毎分6.27人が救急車で救急室に搬送されています。社会はより安全な車両、道路、高速道路を求めています。

危険のない道路への第一歩。

自律走行車。


カリフォルニア州の通勤者は、毎年平均119時間を交通渋滞に時間を費やしています。米国全体で、交通渋滞は経済に1,790億ドルの損失をもたらします。米国では、350万人のトラック運転手のうち3分の1が、キャリア中に重大な事故に巻き込まれると予想されています。飲酒運転は依然として米国で毎年1万人以上の命を奪っており、依然として住宅が不足している人口は交通需要を満たすことができません。私たちは、交通渋滞を最小限に抑え、ドライバーに時間を節約し、信頼性が高く手頃な価格の交通手段を提供し、事故を完全に防止することに取り組んでいます。自動運転車は、世界的なインフラを大幅に変更することなくこれらの問題を緩和するための次の論理的なステップであり、その有効性はすでに驚くべき指標を提供することで実証されています。

L3チップを搭載。

当社のOSラインナップの中核は、2倍の範囲、10倍の光子感度、および1秒あたり5.2mのポイントを実現しています。

L3チップ

21.47 GMacsの信号処理と1.25億個のトランジスタを搭載したチップ

01

安全性の向上。

のセンサーは、社会全体の安全性を向上させるために構築されています。Ousterの主な焦点は、ドライバー、歩行者、自転車利用者、およびすべての道路利用者を危険な状況から遠ざけることです。ロボタクシー、長距離トラック輸送、および短距離モビリティの知覚プラットフォームを提供することは、Ousterが事故のない世界に向けて取り組んでいる方法です。

02

コストと複雑さを削減。

費用のかかる危険な事故を減らし、スケジュールの予測可能性を提供し、運用コストを削減することで、企業が収益と効率を向上させることができます。

03

持続可能性の向上。

消費者向け自動車および商用トラックでの自動運転およびADAS機能は、排出量の大幅な削減を約束します。

ハードウェア製品。

当社の新しい REV7 センサー。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを探す。

より詳しい情報は、当社のLiDAR専門家にお問い合わせください。

近くのパートナーを探す。

私たちは、進歩を目指したセンサーの開発に取り組んでいます。