자동차

새로운 차량 안전과 효율성의 시대를 소개합니다.

교통사고 없는 세상

전 세계 자동차 산업은 새로운 자동화 수준을 도입하면서 교통의 안전성과 효율성 기준을 몇 세대에 걸쳐 새롭게 정의할 것입니다. 그러나 카메라와 레이더만으로는 안전한 운전을 보장할 수 없습니다.传统 아날로그 라이다는 성능, 신뢰성 및 상업적 가치에 대한 자동차 산업의 요구를 충족시키지 못하고 있습니다. 안전하고 효율적인 차량 자동화에는 디지털 라이다 기술에 의한 인식이 필요합니다. Ouster의 고성능 디지털 에코시스템과 함께 예정된 참된 고체 DF 시스템을 포함하여 안전한 고속도로와 도시가 손에 닿을 것입니다.

업계에서 가장 안전한 차량을 제작하다

소비자 ADAS

지난 세 년간 미국에서는 교통사고로 12만 명 이상이 사망했으며 응급실로 1000만 명 이상이 이송되었습니다. 이는 매 분마다 응급실로 구급차에 6.27 명의 사람이 올라가는 것을 의미합니다. 사회는 더 안전한 차량, 도로 및 고속도로를 받아야합니다.

위험 없는 도로로 나아가는 한 걸음.

자율 주행 차량.

캘리포니아의 통근자들은 매년 평균 119시간을 교통 체증에서 보내고 있습니다. 미국 전역에서 교통으로 인해 경제에는 1,790억 달러의 손실이 발생합니다. 미국의 350만 명의 트럭 운전자 중 1/3은 직업 경력 동안 심각한 사고에 연루될 것으로 예상됩니다. 음주운전은 여전히 미국에서 매년 1만 명 이상의 사람을 사망시키고 있으며, 여전히 주택이 부족한 인구들은 교통 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 우리는 교통 체증을 최소화하고 운전자에게 시간을 절약하며 신뢰할 수 있고 저렴한 교통 수단을 제공하고 사고를 완전히 막기 위해 노력하고 있습니다. 자율 주행 자동차는 이러한 문제를 심각한 전 세계 인프라 변경 없이 완화하기 위한 다음 논리적인 단계이며 이미 놀라운 지표를 제공하여 효과를 입증하고 있습니다.

L3 칩으로 구동됩니다.

우리 OS 라인업의 핵심은 두 배의 범위, 10 배의 광자 감도, 그리고 5.2m 점/초를 제공합니다.

L3 칩

21.47 GMacs의 신호 처리 및 1.25억 개의 트랜지스터가 탑재된 칩

01

안전성 향상.

우리의 센서는 사회 전반에서 안전을 향상시키기 위해 만들어졌습니다. 운전자, 보행자, 자전거 타는 사람 및 모든 도로 사용자가 위험한 상황에서 멀어지도록 하는 것이 Ouster의 핵심 관심사입니다. 로보택시, 장거리 트럭 운송 및 단거리 이동의 지각 플랫폼을 제공하는 것은 Ouster가 사고 없는 세상을 향해 노력하는 방식입니다.

02

비용과 복잡성을 줄이기.

비용이 많이 드는 위험한 사고를 줄이고, 일정 예측 가능성을 제공하고, 운영 비용을 낮추는 것은 모두 기업이 수익과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

03

지속 가능성 향상.

소비자 자동차 및 상용 트럭에서의 자율 주행 및 ADAS 기능은 중요한 배출 감소를 약속합니다.

드웨어 제품.

우리의 새로운 REV7 센서.

저희 LiDAR 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으세요.

근처 파트너 찾기.

저희 LiDAR 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으세요.

근처 파트너 찾기.

우리는 진보를 위해 설계된 센서를 개발 중입니다.