로봇 공학 및 드론

인간이 할 수 있는 가능성을 확장하고 최대화합니다.

슈퍼충전된 창의력.

로봇 공학자들은 우리의 일상 생활의 모든 측면에서 자동화된 미래를 개척하고 있습니다. 로봇은 인간에게는 지루하거나 번거롭거나 비용이 많이 들거나 위험한 작업을 맡고 있습니다. Ouster의 고성능 LiDAR를 활용하면 로봇은 더 나은 장비를 갖추어 미래를 모두에게 더 안전하고 간단하게 만들 수 있습니다.

OS1 - Flyability, 아이슬란드

지도 작성, 측량 및 검사.



강력한 센서 스위트가 있어서 정밀하고 정확한 지도 및 디지털 트윈을 제공하여 검사, 측량 및 맵핑에 도움을 줍니다.

OS1 - Exwayz, 파리

研究者にとってより優れたツール

연구 및 대학

혁신, 연구 및 대학 자금 지원 프로젝트를 특별히 지원하기 위한 센서, 소프트웨어 및 개발자 도구.

모든 환경에 대한 자율 지원을 강화합니다.

OS1 - RRAI

군사 및 방위.

모든 종류의 임무 지원으로 지상 인력과 병사들의 능력을 확장하고 있습니다.

미국 국방부에서 제공한 사진입니다.

L3 칩으로 구동됩니다.

우리 OS 라인업의 핵심은 2배의 범위, 10배의 광자 감도, 그리고 1초당 5.2m의 포인트를 지원합니다.

L3 칩

21.47 GMacsの信号処理と1.25億個のトランジスタを搭載したチップ

01

안전성 향상.

우리의 센서는 각 산업에서 안전성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 위험한 상황과 건강에 해로운 환경으로부터 작업자를 보호하고, 눈사태 제어, 폭탄 및 지뢰 제거 등에 사용되는 로봇을 지원하는 것이 모두 Ouster가 더 안전한 세계의 핵심임을 보여주는 예시입니다.

02

비용과 복잡성을 줄입니다.

3D 라이다는 불필요한 비용을 초래하는 회피 가능한 사고를 줄이는 데 도움이되고, 신뢰할 수있는 로보틱스는 예측 가능한 일정을 제공합니다. 작업자가 실수를 피하고, 접근하기 어려운 위치에서의 검사 가능성을 열고, 상업 창고에서 예측 가능하고 일관된 제품 이동을 허용하여 이미 수백만 달러를 절약했습니다.

03

효율성 향상.

저유지보수 센서와 높은 정확도는 모든 산업에서 효율성을 높입니다. 검사 시간을 90-95% 단축시키고, 매 시즌 스키 리조트 운영을 몇 주간 연장하며, 드론 응용에 대한 자율 및 인간 무인 비행을 지원하는 것은 Ouster가 효율성을 향상시키고 고객에게 시간을 되돌려주는 방법입니다.

하드웨어 제품.

우리의 새로운 REV7 센서.

저희 라이다 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으세요.

근처 파트너 찾기.

저희 라이다 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으세요.

근처 파트너 찾기.

진보를 위해 설계된 센서를 개발 중입니다.