산업
다음 세대 공업 기계 설계
직원을 증가시키다
산업 시장은 세계 공급망의 중추이며 지연과 중단에 쉽게 노출될 수 있습니다. 자율 솔루션을 통해 산업에 미치는 긍정적인 영향은 농업 방식부터 자원 채굴, 건설까지, 그리고 주요 공급 및 노동력 도전에 대한 해결 방식까지 다양합니다. 장비 자동화는 노동 조건 개선, 낭비 대응, 연료 소비 감소 및 제조 비용 절감의 핵심입니다. Ouster의 고성능 라이다 기술을 통해 이와 같이 견고하고 확장 가능하며 적응력이 뛰어난 기술이 산업 발전의 다음 단계를 이끌 수 있습니다.

가혹한 환경은 지형을 처리하고 사람들을 신뢰할 수 있게 위험에서 멀리 유지할 수 있는 솔루션이 필요합니다.
광업
우리는 반복적이고 위험한 작업을 자동화하여 광산 근로자를 위험에서 멀리하고, 개방식 및 지하 광업의 효율을 높이고 있습니다.
모든 이익을 돌아보는 더 강력한 식품 시스템을 구축하십시오.
농업.
우리는 다음 세대의 산업용 기계를 통해 농업 혁신가들이 식량 부족 문제를 해결하도록 돕고 있습니다. 이를 통해 모든 사람이 건강한 식품에 접근할 수 있도록 합니다.

블루 화이트와 Ouster
우리는 농업인이라는 모던 파머를 위한 평생 솔루션을 구축함으로써 식량 부족과 노동력 부족이라는 인류의 도전을 해결하려고 노력합니다.
블루 화이트와 Ouster
블루 화이트와 Ouster
창고 내 자율성은 작업자가 정말 필요한 곳에 노력을 집중할 수 있도록 합니다.
창고 자동화
우리는 지게차 사고를 줄이고 자재 처리를 향상시키며 더 스마트한 공급망을 구축하고 있습니다.


3만 시간의 지속적인 사용을 위해 테스트되었습니다.
평균 제품 수명이 100,000 시간 이상인 Ouster 센서는 -40°C에서 +65°C의 기후에서 실제로 사용되는 데 충분히 내구성이 있고 신뢰성이 있습니다.
항구 물류, 배송 및 야드 자동화.
우리는 세계 물류 허브의 안전성과 효율성을 높이고 있습니다.

Avikus and Ouster
Avikus가 Ouster를 활용하여 상업 배송 및 레저 보트 운영의 안전성과 지속 가능성을 향상시키는 방법을 확인하세요.
Avikus and Ouster
Avikus and Ouster
저희는 횡해 항해에서 상업용 배의 연료 소비를 7% 줄이고 탄소 배출량을 4% 줄일 수 있다는 것을 입증했습니다. 매년 운행되는 10만 척이 넘는 배들이 있으므로, 이는 엄청난 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
자체적으로 더 많은 작업을 수행하는 차량을 개발합니다.

전문 차량.
신뢰성과 고해상도는 모든 환경에서 운영되도록 제작된 다양한 목적의 특수 차량에 대한 자동화의 새로운 기능 모음을 해제할 수 있습니다. 스노우 그루머, 보트 및 잔디 깎는 기계는 이미 Ouster 센서가 성공적으로 통합된 차량으로, 모든 산업에 자율성을 제공합니다.

산업 사례 연구.
산업 사례 연구.
L3 칩으로 구동됩니다.
우리 OS 라인업의 핵심은 2배의 범위, 10배의 광자 감도 및 초당 5.2백만 점을 제공합니다.
L3 칩
21.47 GMacs의 신호 처리 및 1.25억 개의 트랜지스터가 탑재된 칩
안전성 향상.
우리의 센서는 정확도뿐만 아니라 사람들의 안전을 유지하기 위해 만들어졌습니다.
비용과 복잡성을 줄입니다.
사고와 긴급 상황은 불필요한 비용을 야기합니다.
효율성을 향상시킵니다.
유지 보수 비용이 낮고 정확도가 높으면 더 많은 효율성을 얻을 수 있습니다.
하드웨어 제품.
우리의 REV7 센서.

우리의 라이다 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으십시오.

근처 파트너를 찾아보세요.

우리의 라이다 전문가와 대화하여 더 많은 정보를 얻으십시오.