군중 분석
인사이트 해제: 안전, 효율성 및 분석에서 실질적인 개선을 위한 데이터 기반 솔루션.
샘플 데이터더 나은 데이터, 더 나은 비즈니스, 더 나은 경험.
고품질의 데이터는 공항, 호텔, 소매업, 교통 허브, 경기장 및 음악 장소와 같은 장소의 효과적인 군중 분석의 핵심입니다. 현장 관리자들은 안전 요구 사항, 비즈니스 필요 사항 및 가장 중요한 것은 손님 및 방문자에 대한 우수한 사용자 경험을 균형 잡는 어려운 임무를 갖고 있습니다. 3D 라이다 파워 솔루션 덕분에 이제 대형 및 복잡한 공간에서 사용자의 전체 여정을 추적하고 완전히 정확한 인원 및 물체 수와 분류를 받아들이며 정확한 체류 시간을 수집하고 대기열 관리, 직원 최적화에 영향을 미치는 취약한 보안정책 준수와 개인 정보 보호를 고려하면서 전반적인 사용자 경험을 개선할 수 있는 구체적인 통찰력을 도출할 수 있습니다.

줄 서는 시간을 줄이세요.
대기열 관리.
줄을 줄이고 고객의 여정을 효율적으로 향상시키는 것은 사용자의 경험에 긍정적인 영향을 미치는 가장 중요한 방법 중 하나입니다.

구매 경로 최적화.
체류 시간.
고객이 언제, 어떻게, 어디에서 시간을 보내는지 학습하십시오. 그들이 공간, 서비스, 디스플레이 및 제품과 상호 작용하는 방법을 이해하십시오.

병목 현상을 줄이고 사람들이 움직이도록 유지합니다.
사용자 여정.
좋은 고객 경험은 만족한 고객, 더 평온한 승객, 더 많은 전환 및 더 많은 충성도를 가져옵니다.

더 나은 데이터를 향한 길은 여기에서 시작됩니다.
Ouster Gemini에서 구축된 인파 분석입니다.
Ouster Gemini은 디지털 LiDAR를 위해 설계되고 최적화된 소프트웨어 인지 플랫폼으로, 차량, 자전거, 물체 및 사람을 추적, 분류 및 계수합니다. 이는 복잡한 데이터를 행동 가능하고 직관적이며 맞춤형 통찰력으로 변환하기 위해 특별히 만들어졌으며 교통, 안전, 인구 및 소매 관리 및 분석에서 사람과 물체 감지에 사용됩니다.
L3 칩으로 구동됩니다.
우리의 OS 라인업의 핵심은 범위가 두 배로 증가하고 광자 감도가 10 배 높아지며 초당 5.2백만 개의 포인트를 처리합니다.
L3 칩
21.47 GMacs의 신호 처리 및 1.25억 개의 트랜지스터가 탑재된 칩
안전성 향상.
우리의 센서는 더 나은 정확성과 데이터를 위해 설계된 것뿐만 아니라 사람들의 안전을 유지하기 위해 만들어졌습니다. 위험한 서지를 예방하기 위해 콘서트와 스포츠 장소를 모니터링하고, 병목 현상과 서둘러 연결을 방지하기 위해 대중 교통 허브를 통해 승객의 여정을 최적화하며, 지하철 역에서의 불안전한 행동을 모니터링하는 것은 모두 Ouster가 인구 분석에서 안전성을 향상시키는 방법입니다.
비용과 복잡성을 줄입니다.
데이터의 정확도를 향상시킴으로써 장소, 교통 허브 및 소매 센터가 운영을 최적화하고 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다. 공항 보안 및 체크인 라인에서의 실시간 스태핑 재배치, 상점과 레스토랑에서의 최적화된 일정 조정, 그리고 효율적이고 안전한 사용자 여정이 영국 역의 계획 핵심에 있는 것을 보장하는 것은 모두 Ouster가 인구 분석을 통해 비용과 복잡성을 줄이는 방법입니다.
효율성 향상.
사용자 여정과 장소 운영의 효율은 긍정적인 고객 및 승객 경험에 필수적입니다. 상점 레이아웃 계획, 인력 구성 최적화, 시설 및 입구 대기 시간 감소, 그리고 기차와 항공 여행에서의 탑승 절차를 간소화하는 것은 Ouster가 인구 분석을 통해 효율적인 운영에 기여하는 방법입니다.
탐색할 사례 연구.
탐색할 사례 연구.
하드웨어 제품.
Our new REV7 sensors

더 많은 정보를 얻으려면 우리의 LiDAR 전문가와 대화하세요.

근처 파트너 찾기.

더 많은 정보를 얻으려면 우리의 LiDAR 전문가와 대화하세요.