정확하게 사람, 물체 및 차량을 감지, 분류 및 추적하는 새로운 종류의 핵심 공간 지능 소프트웨어입니다.
Ouster Gemini는 디지털 LiDAR에 최적화된 소프트웨어 인식 플랫폼으로, 차량, 자전거, 물체 및 사람을 추적, 분류 및 계수합니다. ITS, 보안 및 군중 분석 산업에서 고정밀 및 신뢰할 수 있는 데이터, 분석 및 실시간 추적에 대한 중요한 요구를 충족하기 위해 설계되었습니다. Ouster Gemini는 잘못된 경보와 놓친 이벤트를 제거하면서도 카메라 기반 시스템을 모든 측정 항목에서 능가하며, 설치의 간편성을 유지합니다. Ouster Gemini는 탁월한 교통 신호 활성화, 도로 사용자 분석, 주변 보안 및 군중 관리 및 소매 분석을 위한 기반을 제공합니다.
센티미터 수준의 정확도.
손 크기의 물체가 모든 크기의 사용자 정의 영역에 들어갈 수 있습니다.
메시형 센서 네트워크.
어떤 크기의 환경이든 실시간으로 단일 화면의 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다.
신뢰할 수 있고 정확한 데이터.
맞춤형 대시보드, 분석, 보고서 및 실행 가능한 인사이트를 생성할 수 있습니다.
거짓 경보와 놓친 이벤트를 95% 감소시킬 수 있습니다.
通过Vision Zero的优势,可以实现更高效的交通激励。
AI-powered Detection, Classification and tracking VMS Integration
2D & 3D Digital Twin Visualization
판매 팀과 함께 데모를 요청하세요.
Ouster Gemini’s cloud-based interface provides a convenient way to remotely manage deployments. With anytime, anywhere access over a web-based browser, the interface brings centralized control and oversight.
Seamlessly configure, manage, and view Ouster Gemini lidar deployments in a unified interface
View real-time data and analytics anytime from a web-based browser


Device operations: Centrally manage devices with remote configuration and access control
Diagnostics: Improve site and device(s) reliability and uptime with health monitoring and proactive alerts
Digital twins: Real-time 2D and 3D visualizations
OTA software updates: Streamlined software updates for seamless feature enhancements
Event recordings: Record and view historical 3D event recordings
Lidar coverage: Optimize lidar sensor placement with a virtual site design simulator
거짓 경보와 놓친 이벤트가 95% 감소했습니다.
Integrating seamlessly into existing infrastructure for
simple installation, setup, and maintenance.
Fast and flexible installation

Gemini is simple to install and requires fewer sensors than camera-based systems. With the Gemini sensor meshing tool it's easy to save time when adding new sensors. Featuring the options of installing the software either on a validated Catalyst edge processor or one's own servers.

Ouster 라이다 센서.
컴퓨터.
Software
Ouster Catalyst Edge Pro는 선택한 공간 전체에서 정확한 분류 및 추적을 위한 간편한 센서 메싱을 제공합니다.
의 간편한 센서 메싱은 창고, 공사 현장, 데이터 센터 및 몇 마일에 걸친 도시 블록과 같은 전체 사이트에서 원활한 추적을 가능하게 합니다. 센서를 추가하면 커버리지 영역이 확장되며, 한 센서에서 다음 센서로의 중단없는 전환을 가능하게 합니다.
GDPR 및 CCPA 요구 사항에 대한 개인 정보 보호 준수
Gemini의 공간 지능 기술은 실내 및 실외 환경을 포함하여 공공장소에서 개인 정보를 침해하지 않고 고객 추적, 보안 및 군중 분석을 가능하게 합니다.
- 복잡한 공간의 360도 커버리지와 무제한 맞춤형 구역 제
- 연속적인 한 뷰로 어떤 공간의 실시간 디지털 트윈 생성
- 데이터 기반의 행동 인사이트와 조치 지침
- 고객의 흐름과 시간 소요에 대한 복잡한 인사이트
- 얼굴, 인종, 성별 또는 기타 식별 정보를 포함하지 않는 인사이트
