Product Image

人、物体、車両を正確に検出、分類、追跡する新しいタイプのコア空間インテリジェンスソフトウェアです。

Ouster Geminiは、デジタルLiDARに最適化されたソフトウェアパーセプションプラットフォームであり、車両、自転車、物体、人物を追跡、分類、カウントします。ITS、セキュリティ、クラウドアナリティクス業界における高精度かつ信頼性の高いデータ、分析、リアルタイムトラッキングの重要なニーズに対応するために設計されています。Ouster Geminiは、誤報や見逃しイベントを排除しながら、カメラベースのシステムをあらゆる指標で上回り、インストールの簡易性を維持します。Ouster Geminiは、比類のない交通信号の作動、道路利用者の分析、周辺のセキュリティ、およびクラウド管理と小売り分析のための基盤を提供します。

センチメートルレベルの精度。

手の大きさのオブジェクトがあらゆるサイズのカスタムゾーンに入ることを検出できます。

メッシュ型センサーネットワーク。

あらゆるサイズの環境でも、リアルタイムでシングルスクリーンのデジタルツインを作成することができます。

信頼性の高い正確なデータ。

カスタムダッシュボード、分析、レポート、および実行可能な洞察を作成することができます。

誤報と見逃しイベントを95%削減することができます。

Vision Zeroの利点を備えた、より高性能な交通作動システム

AI-powered Detection, Classification and tracking VMS Integration

2D & 3D Digital Twin Visualization

Ouster Gemini’s cloud-based interface provides a convenient way to remotely manage deployments. With anytime, anywhere access over a web-based browser, the interface brings centralized control and oversight.

  • Seamlessly configure, manage, and view Ouster Gemini lidar deployments in a unified interface

  • View real-time data and analytics anytime from a web-based browser

  • Device operations: Centrally manage devices with remote configuration and access control

  • Diagnostics: Improve site and device(s) reliability and uptime with health monitoring and proactive alerts

  • Digital twins: Real-time 2D and 3D visualizations

  • OTA software updates: Streamlined software updates for seamless feature enhancements

  • Event recordings: Record and view historical 3D event recordings

  • Lidar coverage: Optimize lidar sensor placement with a virtual site design simulator

誤報と見逃しイベントが95%減少しました。

  • 交通ハブの生の GEMINI ビュー。

  • 交通ハブのカメラビュー。

  • 分析の出力結果。

  • 交通ハブの生の GEMINI ビュー。

  • 交通ハブのカメラビュー。

  • 分析の出力結果。

Integrating seamlessly into existing infrastructure for
simple installation, setup, and maintenance.

Fast and flexible installation


Gemini is simple to install and requires fewer sensors than camera-based systems. With the Gemini sensor meshing tool it's easy to save time when adding new sensors. Featuring the options of installing the software either on a validated Catalyst edge processor or one's own servers.

Ouster Lidar Sensors

コンピューター。

私のコンピューター。またはOuster Catalyst Edge Pro

ソフトウェア。

Gemini API

Ouster Catalyst Edge Proは、選択したスペース全体で正確な分類と追跡のための簡単なセンサーメッシュを提供します。

Ouster Catalyst Edge Proの簡単なセンサーメッシュは、倉庫、建設現場、データセンター、数マイルにわたる市街地など、広範なサイト全体でのシームレスなトラッキングを実現します。センサーを追加することでカバレッジエリアが拡大し、センサー間の途切れのないハンドオフが可能になります。

GDPRおよびCCPAの要件に準拠したプライバシー保護

Geminiの空間知能機能は、屋内外の環境をカバーし、公共エリアでの顧客追跡、セキュリティ、群集分析をプライバシーを侵害せずに行えるようにします。個人情報や識別データの収集も行いません。

  • 複雑な空間の360度カバレッジと無制限のカスタムゾーンに対応
  • 連続的な1つのビューで、あらゆる空間のリアルタイムデジタルツインを提供します。
  • データ駆動型の行動の洞察とアクションへのガイダンス。
  • 顧客のフ流れと時間の経過に関する複雑なインサイト。
  • 顔、人種、性別、または他の個人情報を含まないインサイト。

進歩を目指したソフトウェアの開発に取り組んでいます。

よくあるご質問

ヘルプセンター