Rev 8

OS 돔O 반구형 180º 시야각 디지털 LiDAR 센서

반구형 180º 시야각 디지털 LiDAR 센서

DRAG TO EXPLORE
Rev 8

OS 돔O 반구형 180º 시야각 디지털 LiDAR 센서

반구형 180º 시야각 디지털 LiDAR 센서

Field of View
180º 시야
Range
20m range at 10%
Add Baseplates
Add Cables

Others

image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall
image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall

정확성과 라이다 데이터의 이점을 갖춘 180도 시야각은 로봇 공학, 보안, 군중 및 소매 분석에 대한 독특한 혜택을 제공합니다

20m

범위 (10%)

45m

범위 (80%)

180º

수직 시야각

128

채널의 해상도

5.2M

초당 최대 5.2백만 점

20 Hz

최대 20 Hz 프레임 속도

-40° C

최소 -40°C 작동 온도

+60° C

최대 +60°C 작동 온도

IP68 &IP69K

방호 등급

MTTF

≥ 250,000 hrs

  • 라이다 샘플 데이터

어떤 방이나 차량에도 조용히 통합되는 소형 디자인입니다.

short-range OS Dome sensor mounted on a wall

엄격한 테스트를 거쳐 업계 표준을 뛰어넘는 견고함과 신뢰성을 확보했습니다.

품질과 신뢰성 테스트는 Ouster에서의 최우선 사항입니다. 지난 1년간 태양 에너지 산업에서 온 베테랑 그룹은 구조화된 품질 및 신뢰성 엔지니어링 설계 및 검증 프로세스의 일환으로 다양한 조건에서 OSDome을 테스트했습니다.

바닥부터 천장까지의 시야와 고해상도 커버리지.

지게차 측면 장착용 180° 수직 시야각.

독특한 180° 시야각을 가진 측면 장착 OSDome은 좁은 통로 구성에서도 윗부분에서 아래까지 선반을 볼 수 있는 가능성을 열어 줍니다.

전체 시야 영역에 걸쳐 128개의

수직 해상도 채널이 있습니다. 고정밀 및 이중 반환을 통해 OSDome은 전체 시야 영역에 걸쳐 선명한 데이터를 제공하여 최적의 인식 알고리즘 성능을 가능하게합니다.

L3 칩으로 구동됩니다.

21.47 Gmac의 신호 처리 칩 내 1.25억 개의 트랜지스터 초당 최대 5.2 백만 점.

우리의 새로운 L3 칩은 범위가 100% 증가했습니다.

우리 칩의 진화

성능은 범위 × 초당 점수로 측정됩니다.

L1 칩

2019년

L2 칩

2020년

L2X 칩

2021년

L3 칩

2022년

  • Back side illuminated spads.

  • 2x range increase over previous generations.

  • 10x photon sensitivity over the previous generation.

  • Up to 400m range and 5.2M points/sec.

L1 칩

2019년

L2 칩

2020년

L2X 칩

2021년

L3 칩

2022년

Interested in our previous sensor?

대량 생산과 전 세계적인 충족으로 빠르게 건설하세요.

우리는 확장 가능한 외부 생산을 제공하며 전 세계 세 개의 주요 지역에서 지역 충족을 운영하여 효율적인 주문 처리, 더 빠른 납기 및 총 비용 절감을 보장합니다.

우리는 진보를 위해 디자인된 센서를 만들고 있습니다.

자주 묻는 질문

고객 지원 센터