Rev 8

OSドーム 下载规格/스펙 다운로드/仕様をダウンロード

下载规格/스펙 다운로드/仕様をダウンロード

DRAG TO EXPLORE
Rev 8

OSドーム 下载规格/스펙 다운로드/仕様をダウンロード

下载规格/스펙 다운로드/仕様をダウンロード

Field of View
180º視野
Range
20m range at 10%
Add Baseplates
Add Cables

Others

image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall
image of OSDome Lidar Sensor mounted on wall

ライダーLiDARデータの精度と利点を備えた180°の視野角は、ロボティクス、セキュリティ、クラウド、およびリテールアナリティクスに固有独自の利点を持っています。q

20m

の範囲(10%)

45m

45mの範囲(80%)

180º

の垂直視野垂直視野

128

解像度チャネル

5.2M

1秒あたり最大5.2百万ポイント

20 Hz

最大20ヘルツのフレームレート

-40° C

-40°C最低動作温度

+60° C

+60°C最高動作温度

IP68 &IP69K

防御等級

MTTF

≥ 250,000 hrs

どんな部屋や車両にも静かに溶け込む控えめに統合されるコンパクトなデザイン。

short-range OS Dome sensor mounted on a wall

厳格なテストにより、業界標準を超える堅牢性と信頼性を確保しています。

品質と信頼性のテストは、Ousterでの最優先事項です。過去1年間、ソーラー業界のベテラングループは、OSDomeを構造化された品質と信頼性のエンジニアリング設計および検証プロセスの一環としてさまざまな条件でテストしてきました。

床から天井までの視野角と高解像度のカバレッジ。

フォークリフトの側面取り付け用180°垂直視野角。

独特な独自の180°視野角を持つサイドマウントのOSDomeは、狭い通路配置でも棚を上から下まで見る可能性を提供します。

全視野にわたる128チャネルの垂直分解能。

高精度と二重のリターンを備えたOSDomeは、全視野にわたってクリアなデータを提供し、最適なパーセプション認識アルゴリズムのパフォーマンスを実現します。

L3チップを搭載。

信号処理能力は21.47 Gmacsで、チップ内には1億2500万個のトランジスタがあり、毎秒最大520万ポイントを処理することができます。

新しいL3チップは、範囲が100%増加しました。

私たちのチップの進化

性能は範囲×秒あたりのポイントで測定されます。

L1チップ

2019年

L2チップ

2020年

L2Xチップ

2021年

L3チップ

2022年

  • Back side illuminated spads.

  • 2x range increase over previous generations.

  • 10x photon sensitivity over the previous generation.

  • Up to 400m range and 5.2M points/sec.

L1チップ

2019年

L2チップ

2020年

L2Xチップ

2021年

L3チップ

2022年

Interested in our previous sensor?

大量生産と世界規模のフルフィルメントでより迅速に構築します。

私たちはスケーラブルな外部製造を提供し、3つの主要なグローバル地域でローカルなフルフィルメントを運営して、効率的な注文処理、迅速なリードタイム。そして低コストを実現します。

私たちは、進歩を目指したセンサーの開発に取り組んでいます。

よくあるご質問

ヘルプセンター